Do zmiennego wyrównywania oraz elastycznego otwierania w części podłogowej. Możliwość łączenia z płytami podłogi.
- Nr kat.:
- VX 8001242
- Opis produktu
- Do zmiennego wyrównywania w części podłogowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 440 mm
Głębokość: 115 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
Szerokość: = 1.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,66 kg
- Masa brutto
- 0,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX Blacha przesuwana, szerokość x głębokość: 1000x115 mm