Płyta podłogowa do VX, VX IT, VX SE

Numer artykułu: VX 8001.219

Do indywidualnej rozbudowy przestrzeni podłogowej. Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące oraz punkty uziemiania.

Numer artykułu:
VX 8001.219
Opis produktu
Do indywidualnej rozbudowy przestrzeni podłogowej. Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące oraz punkty uziemiania.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Do całkowitego zamknięcia otworu podłogi potrzeba co najmniej jednej blachy przesuwanej.
W przypadku szaf dwudrzwiowych jedno opakowaniewystarcza na połowę szafy
Wymiary
Szerokość: 690 mm
Głębokość: 237,5 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
Pulpit stojący CX
Część dolna pulpitu CX
Szerokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2 kg
Masa brutto
2,3 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177948747
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
VX Płyta podłogi, szerokość x głębokość: 800x237,5 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)