Nóżki poziomujące z regulacją wewnętrzną, do VX IT

Nr kat.: VX 5301.326

Nóżka poziomująca z regulacją wewnętrzną, do wyrównywania nierówności podłoża.

Nr kat.:
VX 5301.326
Opis produktu
Kątownik montażowy służy do przesunięcia do wewnątrz i przymocowania nóżki poziomującej pod stelażem szafy tak, aby umożliwić wygodną regulację nóżki od wewnątrz obudowy za pomocą zintegrowanego z trzonem mechanizmu imbusowego.
Zakres dostawy
4 nóżki poziomujące M12 z regulacją od wewnątrz, z gniazdem sześciokątnym TX30
4 kątowniki mocujące
Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność
Maks. dopuszczalne obciążenie statyczne: 6 500 N na nóżkę poziomującą
Zakres poziomowania
18 ‐ 63 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,76 kg
Masa brutto
0,796 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177952478
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
Nóżka poziomująca, M12, z regulacją wewnętrzną, do VX IT, do wyrównania różnicy wysokości nierównego podłoża, z kątownikiem mocującym do przesunięcia miejsca zamontowania wewnątrz szafy, do wygodnej obsługi od wewnątrz za pomocą zintegrowanego mechanizmu imbusowego w głowicy nóżki.
Dokumentacja
Instrukcja obsługi