Ściana boczna do przedziału kablowego

Nr kat.: TS 8600.510

Ściany boczne do przedziału kablowego TS, blacha stalowa

Nr kat.:
TS 8600.510
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Głębokość: = 500 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,44 kg
Masa brutto
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177384187
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
Ściana boczna TS, do przedziału kablowego, do gł.: 500 mm
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Info sheet