Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe do VX IT

Nr kat.: VX_IT 5051.208

Klucz szafy sterowniczej

Nr kat.:
VX_IT 5051.208
Materiał
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
Kolor
Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy: RAL 9005
Zakres dostawy
Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zawiasy 180°, zamontowane
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9 kg
Masa brutto
9,4 kg
EAN
4028177968042