- Numer artykułu:
- VX 5051.119
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Zamknięcie prętowe, komplet
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 1.800 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 19,6 kg
- Masa brutto
- 28,45 kg
- EAN
- 4028177927414
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204