Sprzęg kątowy 90° CP 120 do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Numer artykułu: CP 6212.380

Do obrotowego mocowania obudowy do poziomej części systemu ramienia nośnego. Obudowa zawieszana lub nasadzana. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.

Numer artykułu:
CP 6212.380
Opis produktu
Do obrotowego mocowania obudowy do poziomej części systemu ramienia nośnego. Obudowa zawieszana lub nasadzana. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
Materiał
Sprzęg kątowy: odlew aluminiowy/cynkowy odlew ciśnieniowy
Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor
Sprzęg kątowy: RAL 7035
Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy
Wraz z uszczelkami
Kołki gwintowane
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego
Obrotowy/odchylany w pionie
Tak
Rotation angle/swivel area
ok. 310°, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt obrotu
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,097 kg
Masa brutto
2,28 kg
Numer taryfy celnej
79070000
EAN
4028177684201
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Sprzęg kątowy 90°, CP 120, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Further instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne