Profile nośne CP-C

Numer artykułu: CP 6074.100

Profile nośne do systemu ramienia nośnego CP-C

Numer artykułu:
CP 6074.100
Wersja
pełne
Opis produktu
Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów.Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju. Otwarty tunel kablowy dla łatwego dostępu w przypadku serwisu i dla kabli z wtykiem. Profil jest zamykany. Profile w kształcie X dla wysokiej obciążalności z dużymi kanałami prowadzenia kabli. Wyższy kanał wystarczający dla kabli z dużymi wtyczkami (np. DVI lub VGA) i możliwy do wykorzystania w kompletnym systemie.
Korzyści
Możliwa łatwa regulacja również bez demontażu systemu.
Prosty i szybki montaż systemu
Ograniczenie kąta obrotu bez demontażu systemu
Przekrój wystarczający do dużych wtyków
Oddzielenie przewodów przesyłu danych od energetycznych
Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli
Elastyczne możliwości wprowadzania i przeprowadzania kabli
Materiał
Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany
Osłona: tworzywo sztuczne
Kolor
Profil nośny: RAL 7035
Osłona: RAL 7024
Zakres dostawy
Profil nośny CP-C
Długość
500 mm
Grubość materiału
6,5 mm
Wymiary
Szerokość: 75 mm
Wysokość: 120 mm
Długość: 500 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
4,2 kg
Numer taryfy celnej
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Karty produktów
Technical Data sheet