Profil nośny CP 40, stal pełne

Numer artykułu: CP 6501.000

Mocowanie na elementach łączenia za pomocą 2 śrub zaciskowych.

Numer artykułu:
CP 6501.000
Opis produktu
Mocowanie na elementach łączenia za pomocą 2 śrub zaciskowych.
Materiał
Rura stalowa pokrywana proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Profil nośny
Średnica
48,3 mm
Długość
500 mm
Grubość materiału
4 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,15 kg
Masa brutto
2,212 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177262867
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis produktu
CP Profil nośny CP 40 pełny, dł.: 500 mm, Stal
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne