- Numer artykułu:
- TX 7888.278
- Wersja
- 1st generation
z drzwiami przeszklonymi
ze ścianami bocznymi
- Korzyści
- Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy
- Akcesoria kompatybilne z TS i VX
- Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szyny profilowe 19"
Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: Ozdobny uchwyt z zamknięciem 3524 E
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, przykręcana z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
Paleta IPPC
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 800 mm
- Jednostki wysokości
- 24 U
- Jednostki wysokości
- 24 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 445 mm
- Wersja
- ze ścianami bocznymi
- Design doors
- pełne
- Front door design
- Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°
- Obciążalność
- 5000 N
- Obciążalność
- 5 000 N
- Wskazówka
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 80 kg
- Masa brutto
- 86,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177966956
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
-
Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami przeszklonymi, 600x1200x800 mm, 24 U, ze ścianami bocznymi, RAL 7035