Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami wentylowanymi, z szynami profilowymi 19" standardowymi

Numer artykułu: VX 5304.116

Szafa sieciowa/serwerowa VX IT, wentylowana, do pomieszczeń klimatyzowanych. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, w wersji standard, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, wersja metered

PDU basic

Numer artykułu:
VX 5304.116
Wersja
wentylowane
Standard
z szynami profilowymi 19"
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Zabudowa, kratka wentylacyjna przednia: RAL 9005
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej), zawiasy 180°
Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na powierzchni blachy perforowanej ok. 85 %)
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy
Drzwi z blachy stalowej, wentylowane, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości
24 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
87 mm / 720 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
720 mm
Mocowanie 19"
na poprzeczce wgłębnej, przykręcana na górze i na dole
Wersja
Standard
Wersja dachu
wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy
Front door design
Drzwi wentylowane, aluminium/ stal, jednoczęściowe, zawiasy 180°
Wersja szyn profilowych
Szyny profilowe 19" standard w VX IT
Wersja podłogi
otwarty
Wersja płaszczyzn 19"
przednie i tylne
Mounting angles position
Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Obciążalność
15 000 N
Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
12 000 N
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
58,76 kg
Masa brutto
73,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
180,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177944886
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
VX IT, szyny profilowe 19" standardowe, szer. x wys. x głęb 800 x 1200 x 1000 mm, 24 U
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Visio Shapes