Obudowa bazowa Outdoor

Nr kat.: CS 9783540

Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

Nr kat.:
CS 9783540
Opis produktu
Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym.
Materiał
Aluminium AlMg3
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Jednościenna obudowa zewnętrzna Outdoor, kompletnie zmontowana
Obudowa podstawowa z płytą podłogi, trzyczęściowa
Otworowanie systemowe 25 mm w dachu, podłodze, z przodu i w głębokości obudowy
Drzwi przednie z blokadą, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylindryczna, zamknięcie BJ20027
Cokół transportowy z przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
Dach przeciwdeszczowy
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 800 mm
Głębokość: 400 mm
Wymiary
Wysokość całkowita: 955 mm
Szerokość dachu przeciwdeszczowego: 650 mm
Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 55 mm
Głębokość dachu przeciwdeszczowego: 450 mm
Szerokość prześwitu: 512 mm
Wysokość prześwitu: 712 mm
Głębokość prześwitu: 349 mm
Wysokość cokołu: 100 mm
Type rating według UL 50E
Type 3R
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Kod IK
IK10
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
29 kg
Masa brutto
34 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177569140
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi