Górne części pulpitów do zabudowy 3-częściowej

Numer artykułu: TP 6723.500

Cztery szerokości tworzą idealne warunki do indywidualnego monitoringu i do trzyczęściowego montażu systemu TopPult.

Numer artykułu:
TP 6723.500
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa
Pokrywa z zawiasami na dole, wraz z uchwytem pokrywy
Otwarta podłoga do indywidualnego wprowadzenia kabli
Kod IK
IK08
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Wymiary
Szerokość: 1.600 mm
Wysokość: 720 mm
Głębokość: 240 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
50 kg
Masa brutto
51 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177554290
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis produktu
System TopPult TP, górna część pulpitu do zabudowy 3-częściowej, SxW: 1600x720 mm, blacha stalowa
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne