Stalowa obudowa obsługi z uchwytami w nowoczesnej stylistyce, z wykrojem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60 / 120 / 180, dostęp serwisowy do wyboru z przodu lub z tyłu, aluminiowa płyta przednia demontowana, w łatwy sposób, do obróbki, klasa ochrony IP 55
- Nr kat.:
- CP 6315200
- Materiał
- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Płyta frontowa: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana - Kolor
- Obudowa i drzwi: RAL 7035
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Pokrywy: podobny do RAL 7024 - Zakres dostawy
- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty i osłony
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi TS - Wymiary
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 210 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Wersja
- Dostęp serwisowy od przodu
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić
- Systemy zamykania do dostępu serwisowego z przodu: wkładki zamka 41 mm, wykonanie C, cylindry bezpieczeństwa, uchwyty i pokrętła z tworzywa sztucznego, wykonanie C
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Uwaga dot. nr kat.
- pasująca płyta montażowa 5050.430 z torbą wysyłkową 5050.507
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: sierpowaty element zamykający
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,955 kg
- Masa brutto
- 8,374 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
- CP Obudowa obsługi z uchwytami, SxWxG: 380x300x210 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy z przodu