Compact-Panel

Nr kat.: CP 6340.400

Elegancja obudowa obsługi z aluminiowych profili wytłaczanych. Idealna dla małych paneli obsługi. Różnorodna zabudowa

Nr kat.:
CP 6340.400
Wersja
Z przyłączem ramienia nośnego 90 x 71 mm do CP 40, stal
Opis produktu
Dla małych jednostek obsługi, które montowane są w płytach przednich. Płyta przednia wkładana jest od tyłu i mocowana od wewnątrz za pomocą napinaczy śrub. Niektóre płyty przednie mogą mieć grubość materiału 2 do 6 mm. Ściana tylna posiada zawiasy z lewej lub prawej strony. Powłoka dachu z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego CP 40, stal.
Materiał
Powłoka dachu, powłoka podłogi: cynkowy odlew ciśnieniowy
Ściana tylna: aluminium
Części boczne: aluminiowy profil wytłaczany
Pokrycie śrub: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Powłoka dachu, powłoka podłogi, ściana boczna: pokrywany proszkowo z zewnątrz
Ściana tylna: naturalnie anodowana
Kolor
RAL 7024
Zakres dostawy
Powłoka dachu
Powłoka podłogi
Ściana tylna
Części boczne
Pokrycie śrub
z uszczelką i napinaczem śrub
Wymiary
Szerokość: 315 mm
Wysokość: 388 mm
Głębokość: 87 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Pasuje do panelu przedniego o szerokości
252 mm
Pasuje do panelu przedniego o wysokości
350 mm
Wersja
Dostęp serwisowy od tyłu.
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,15 kg
Masa brutto
5,56 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177382725
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis produktu
CP Compact-Panel, SxWxG: 315x388x87 mm, Aluminium, do płyty frontowej SxW 252x350 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne