Panel Premium Stal nierdzewna

Numer artykułu: CP 6681.000

Panel Premium ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), odporny na wysokie ciśnienie podczas płukania.

Numer artykułu:
CP 6681.000
Wersja
With support arm connection CP 40, stainless steel
Korzyści
Odporność na mycie pod wysokim ciśnieniem: uszczelka znajduje się między dwiema powierzchniami i jest optymalnie ściśnięta za pomocą połączenia śrubowego.
Nadające się do pomieszczeń czystych: połączenie śrubowe dla wysokich wymagań w przemyśle spożywczym. Wewnątrz z trzpieniami z tworzywa sztucznego lub na zewnątrz za pomocą śrub sześciokątnych.
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Szlif prosty, ziarno 400
Wymiary
Szerokość: 530 mm
Wysokość: 360 mm
Głębokość: 120 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
IP X9
Pasuje do przyłącza ramienia nośnego
góra lub dół (przez obrócenie obudowy)
Cleanroom class
1 klasa czystości powietrza według DIN EN ISO 14 644-1
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,835 kg
Masa brutto
9,3 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis produktu
CP Panel Premium z IP 69K, SxWxG: 530x360x120 mm, stal nierdzewna, 1.4301, Pasuje do paneli SxW 482,6x310 mm, głębokość montażowa 115 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne