System szaf szeregowych VX25 Szafa elektroniczna

Numer artykułu: VX 8430.000

Idealne do komponentów i modułów wsuwanych w 19": z profilami adapterowymi 19" z przodu, ramą frontową, tylnymi drzwiami, płytą dachową i dzielonymi płytami podłogi

Lampa systemowa LED

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX

Profil do wprowadzania kabli, na środku

Profil do wprowadzania kabli, tylny

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Numer artykułu:
VX 8430.000
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Rama przednia: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych
Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Profile adapterowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Dach i tylne drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Rama przednia: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Ramy czołowe (zawiasy z prawej strony, z lewej strony przytrzymywane przez magnetyczne zatrzaski)
Drzwi tylne (ogranicznik z prawej strony z możliwością zmiany na lewą)
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Profile adapterowe 19", przód
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wysokość montażowa dla komponentów
42 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
64,4 kg
Masa brutto
67,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
167 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177920255
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Szafa elektroniczna VX, SxWxG: 600x2000x600 mm, blacha stalowa, z ramą frontową z zawiasami, z profilami adapterowymi 19", drzwi pojedyncze z tyłu
Certyfikaty
Powierzchnia
Dokumentacja
Dalsze informacje
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne