- Numer artykułu:
- AE 1018.600
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 300 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 939 mm x 955 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Liczba zamknięć
- 2
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 65,4 kg
- Masa brutto
- 67 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177000650
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 1000x1000x300 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, podwójne drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi