- Numer artykułu:
- AE 1114.500
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasach, zamknięta dookoła
Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
3-punktowy system zamknięcia
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.400 mm
Głębokość: 300 mm
- Grubość materiału drzwi
- 2 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 3 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 940 mm x 1.355 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 4
Ilość: 2
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 87,4 kg
- Masa brutto
- 92 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177252400
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 1000x1400x300 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, podwójne drzwi, 3-punktowy system zamknięcia