Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z zamknięciem dźwigienkowym mini

Numer artykułu: KX 1611.000

Obudowa naścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.

Numer artykułu:
KX 1611.000
Wersja
z szybą
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą na zawiasach
Szyba w pokrywie
Zamki dźwigienkowe mini
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 65
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,78 kg
Masa brutto
5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177816688
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Obudowy typu Bus KX, SxWxG: 400x300x155 mm, blacha stalowa, z zamkniętą podłogą, z pokrywą na zawiasach i szybą
Atesty
Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne