Obudowy Ex AX tworzywo sztuczne, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy

Numer artykułu: AX 9205.100

Obudowa EX z drzwiami zawiasowanymi, tworzywo sztuczne

Numer artykułu:
AX 9205.100
Wersja
Obudowy Ex
Zastosowania
Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
Zakres temperatury otoczenia: -40 °C...+70 °C
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Klasa ochrony przed zapłonem według PN-EN 60 079: Ochrona urządzenia przez zwiększenie bezpieczeństwa (Ex e), ochrona urządzenia przez obudowę (Ex tb)
Materiał
Obudowa: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω
Drzwi: wzmacniany włóknami szklanymi nienasycony poliester, opór powierzchni: < 10⁹ Ω, uszczelka silikonowa przyklejona na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 9011
Zakres dostawy
Obudowa
Drzwi
Płyta montażowa
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 200 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
305 mm x 525 mm
Grubość materiału płyty montażowej
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Tak
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Tak
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 2
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Kod IK
IK09
Zakres temperatury pracy
-40 °C...70 °C
Temperatura robocza
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia
Opak.
1 szt.
Waga netto
12 kg
Masa brutto
12,7 kg
Numer taryfy celnej
94037000
EAN
4028177952096
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Opis produktu
AX Obudowa Ex, SxWxG: 400x600x200 mm, wzmocniona włóknem szklanym, nienasycony poliester, z płytą montażową, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
Atesty
ATEX
IEC Ex
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi