- Nr kat.:
- KL 1511510
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 120 mm
- Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,38 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,832 kg
- Masa brutto
- 6,139 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177251236
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 400x400x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej