Produkty i usługi Rittal zostały tak zaprojektowane, aby już dziś mieć gotowe rozwiązanie, którego będzie potrzebne jutro. Sprawdź informacje o zaletach Rittal – The System.
Małogabarytowe obudowy z dużą różnorodnością wariantów: obudowy poliwęglanowe PK, aluminiowe GA, małogabarytowe KX, blaszane w wersjach jako skrzynki zaciskowe z kołnierzem i bez, obudowy typu...
Rozwiązania kompaktowych szaf i obudów w wariantach: kompaktowe obudowy sterownicze AX, obudowy sterownicza AX z tworzywa sztucznego i systemowe szafy pojedyncze SE. Mają niezwykle wszechstronne zastosowanie w instalacjach o...
Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co...
Uniwersalne rozwiązania systemowe oferują odpowiednią, dopasowaną do indywidualnych wymagań szafę zarówno dla małych, jak i dla dużych zastosowań sieciowych.
Rozwiązania stanowisk pracy oferują większą ergonomię i funkcjonalność interfejsu człowiek-maszyna. Od pulpitów sterowniczych i systemów szaf PC po przemysłowe stacje robocze, w...
Obudowy paneli operatorskich, systemy ramienia nośnego i podpory stojącej są do siebie idealnie dopasowane. Dzięki temu spełniają one indywidualne wymagania w zakresie stylistyki, funkcjonalności i ergonomii. Obudowy...
Systemy wsporników CP40/60/120/180 do zastosowań w statycznym zakresie obciążeń od 400 do 1800 N. Bogate możliwości kombinacji i duża różnorodność funkcji. Pewna ochrona kabli we wszystkich...
Wytrzymałe kolumny do wszelkich zastosowań. Spełniają wszystkie ergonomiczne i techniczne wymagania. Nadają się do każdego rodzaju obudowy i bezpiecznego umieszczania kabli.
Z pewnością większa czystość w obudowach Hygienic Design, które zostały skonstruowane specjalnie do zastosowań w przemyśle spożywczym. Gwarantuje to krótkie czasy czyszczenia. Od małych...
Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym...