Półka do WS 540

Numer artykułu: AS 4051.101

Zestaw półek do przymocowania pod płytą stołową. Różne głębokości półek zapewniają wystarczającą przestrzeń dla kolan i nóg podczas pracy przy stanowisku w pozycji siedzącej.

Numer artykułu:
AS 4051.101
Opis produktu
Zestaw półek do przymocowania pod płytą stołową. Różne głębokości półek zapewniają wystarczającą przestrzeń dla kolan i nóg podczas pracy przy stanowisku w pozycji siedzącej.
Korzyści
Do optymalnego wykorzystania przestrzeni pod płytą stołową bez ograniczania swobody dla nóg
Beznarzędziowy montaż półek przez proste zawieszenie
Dane techniczne
Górna półka (szer. x głęb.): 510 x 335 mm
Dolna półka (szer. x głęb.): 510 x 200 mm
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7016
Zakres dostawy
2 półki
Pasuje do nr kat.
4051.100
Opak.
2 szt.
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Opis produktu
1 zestaw półek obejmujący: górna półka SxG 510 x 335mm, dolna półka SxG 510 x 200mm do montażu pod blatem stołu.
Dokumentacja
Instrukcja obsługi