- Nr kat.:
- AS 4050.327
- Opis produktu
- Sucha szmatka do czyszczenia soczewek i szkieł ochronnych centrum laserowego Perforex LC.
- Korzyści
- Specjalnie do wrażliwych powierzchni
- Czysty układ optyczny lasera gwarantuje optymalne rezultaty cięcia
- Materiał
- Poliester
- Zakres dostawy
- 1 opak. = 100 szt.
- Normy
- Pomieszczenie sterylne klasy 100/ISO 5
- Pasuje do nr kat.
- 4050330
- 4050335
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Głębokość: 100 mm
- Opak.
- 1 Paczka
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,115 kg
- Numer taryfy celnej
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890