Tulejki zaciskowe na pasie

Numer artykułu: AS 4051.543

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Numer artykułu:
AS 4051.543
Opis produktu
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał
E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor
czerwony
Długość
8 mm
AWG
16
Średnica wewnętrzna
4 mm
kodowanie kolorów Rittal
Tak
Do przekroju
1,5 mm²
Multinorm
Tak
Wskazówka
Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
Forma dostawy
na pasie
Opak.
4 000 szt.
Waga netto
4 kg
Masa brutto
0,64 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177937918
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Opis produktu
Tuleje zaciskowe 1,5 mm2 x 8 mm AWG 16 Multinorm, Opak.=4 000 szt. kolor: czerwony, Forma dostawy: na pasie (zgodność z kodami kolorów Rittal), 1,5mm²
Atesty
UL + C-UL (listed)