- Numer artykułu:
- AS 4055.070
- Wersja
- This set includes the standard hole punches M16 to M63
- Opis produktu
- Korzyści
- Wydłużenie trwałości narzędzia dzięki wbudowanemu zaworowi nadciśnieniowemu
- null
- Zakres dostawy
- Ręczny wycinak hydrauliczny, prosty
7 wycinaków do blachy z podziałem na 3 części
Śruba hydrauliczna Ø 19 mm
Śruba hydrauliczna Ø 9,5/19 mm
Wiertło wstępne HSS Ø 10 mm
Zestaw tulejek dystansowych (3-częściowy)
Walizka z tworzywa sztucznego
- Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø dziurkownika
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
- Do gwintu
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- M63
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,3 kg
- Masa brutto
- 5,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 82034000
- EAN
- 4028177807945
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Opis produktu
-
Zestaw ręcznych wycinaków hydraulicznych, prostych M16,20,25,32,40,50,63 mm, z walizką, 7 wykrojników do blachy M 16 – M 63, z akcesoriami