Ten artykuł zostanie wycofany: 31 gru 2021
- Numer artykułu:
- AS 4055.402
- Opis produktu
- Do wycinania prostokątnych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Korzyści
- Z bocznym wyrzucaniem odpadów
- Brak blokowania matrycy
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 2 mm
- Uruchomienie hydrauliczne
- Tak
- Otwory ▭
- 45 x 92 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,3 kg
- Masa brutto
- 4,346 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808478
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Wykrojnik do blachy prostokątny, do blachy stalowej, 45 x 92 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi