Narzędzia do cięcia przewodów

Nr kat.: AS 4054660

Do przewodów miedzianych i aluminiowych

Nr kat.:
AS 4054660
Wersja
wygięty
Opis produktu
Do przewodów miedzianych i aluminiowych.
Korzyści
Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
Materiał
Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Kolor
Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Normy
Izolacja ochronna 1000 V
VDE
Wymiary
Szerokość: 50 mm
Długość: 180 mm
Do przekroju
0,5 ‐ 50 mm²
Do kabli Ø
18 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,29 kg
Masa brutto
0,299 kg
Numer taryfy celnej
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Opis produktu
Narzędzie do cięcia kabli Ø 18 mm, 0,5 – 50 mm²
Atesty
VDE