- Nr kat.:
 
- AS 4053041
 
- Wersja
 
- do TX 
 
- Opis produktu
 
- Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych. 
 
- Korzyści
 
- Najwyższa twardość i momentu dokręcania 
 
- Dane techniczne
 
- Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼") 
 
- Materiał
 
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości 
 
- Średnica ostrza
 
- 6,3 mm 
 
- Końcówka
 
- TX 10 
 
- Długość
 
- 73 mm 
 
- Opak.
 
- 3 szt. 
 
- Waga netto
 
- 0,027 kg
 
- Masa brutto
 
- 0,029 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Opis produktu
 
- 
Bit przemysłowy do wkrętarki akumulatorowej, końcówka: TX 10