Bit przemysłowy do wkrętarki akumulatorowej z długim trzonkiem

Nr kat.: AS 4053032

Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.

Nr kat.:
AS 4053032
Wersja
do plus/minus
Opis produktu
Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.
Korzyści
Najwyższa twardość i momentu dokręcania
Dane techniczne
Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼")
Materiał
Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Średnica ostrza
6,3 mm
Końcówka
Z 2
Długość
73 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,03 kg
Masa brutto
0,049 kg
Numer taryfy celnej
82079030
EAN
4028177807457
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Opis produktu
Bit przemysłowy do wkrętarki akumulatorowej, końcówka: Z 2