Bit przemysłowy do wkrętarki akumulatorowej z długim trzonkiem

Numer artykułu: AS 4053.003

Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.

Numer artykułu:
AS 4053.003
Wersja
do śrub z rowkiem
Opis produktu
Precyzyjnie wykonany wkrętak z długim trzonkiem do zastosowań przemysłowych.
Korzyści
Najwyższa twardość i momentu dokręcania
Dane techniczne
Adaptacja narzędzi E 6,3 (¼")
Materiał
Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Średnica ostrza
6,3 mm
Ostrze (szerokość x grubość)
4 x 0,8 mm
Końcówka
SL
Długość
73 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,03 kg
Masa brutto
0,033 kg
Numer taryfy celnej
82079030
EAN
4028177807396
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Opis produktu
Bit przemysłowy z długim trzonkiem do wkrętarki akumulatorowej, SL 4 x 0,8 mm