Wkrętak płaski nieizolowany

Numer artykułu: AS 4052.021

Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.

Numer artykułu:
AS 4052.021
Wersja
do krzyżakowych Pozidriv
Opis produktu
Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
Korzyści
Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu
Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania
Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
Materiał
Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Kolor
Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Średnica ostrza
4,5 mm
Długość ostrza
80 mm
Końcówka
PZ 1
Średnica uchwytu
30 mm
Długość uchwytu
94 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,055 kg
Numer taryfy celnej
82054000
EAN
4028177807105
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Opis produktu
Wkrętak, bez izolacji, końcówka: PZ 1