Wkrętak płaski nieizolowany

Nr kat.: AS 4052011

Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.

Nr kat.:
AS 4052011
Wersja
do śrub z rowkiem
Opis produktu
Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
Korzyści
Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu
Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania
Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
Materiał
Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad
Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne
Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Kolor
Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Średnica ostrza
6 mm
Długość ostrza
150 mm
Ostrze (szerokość x grubość)
6,5 x 1,2 mm
Końcówka
SL
Średnica uchwytu
36 mm
Długość uchwytu
106 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,106 kg
Numer taryfy celnej
82054000
EAN
4028177807075
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Opis produktu
Wkrętak, bez izolacji, końcówka: SL 6,5 x 1,2 mm