- Nr kat.:
- AS 4050.749
- Wersja
- do automatów do konfekcjonowania
- Opis produktu
- Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
- Dane techniczne
- Odporność na temperatury do 105 °C
- Materiał
- E-Cu, cynowane galwanicznie
Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
- Kolor
- czarny
- Pasujący do
- Typ obudowy: Zaciskarka RC
Automat z zaciskarką R8
Automat z zaciskarką R8 E
- Długość
- 8 mm
- AWG
- 16
- Średnica wewnętrzna
- 3,5 mm
- Do przekroju
- 1,5 mm²
- kodowanie kolorów DIN
- Tak
- Wskazówka
- Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.
- Forma dostawy
- na pasie
- Opak.
- 5 000 szt.
- Waga netto
- 5 kg
- Masa brutto
- 0,722 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177805170
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Opis produktu
-
Tulejki zaciskowe do zaciskarek, 1,5 mm², czarny, na pasie, 8mm