Automat do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C10

Numer artykułu: AS 4051.210

Automaty do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C10 umożliwiają całkowicie automatyczną produkcję do 36 różnych przewodów bez manualnej ingerencji. Jednocześnie, bez przezbrajania i w pełni automatycznie odbywa się obróbka końcówek kablowych o przekrojach od 0,5 mm² do 6 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów.

Numer artykułu:
AS 4051.210
Wersja
Do automatycznej obróbki wykazów kabli do konfekcjonowania
Zależnie od liczby przewodów należy wybrać odpowiednie magazynki
Korzyści
Kompletna sieć od narzędzi E-CAD aż do procesów produkcji
Niezmiennie najwyższa jakość
Czas amortyzacji 2,5 roku od 300 szaf rocznie
Konfekcjonowanie przewodów z systemu porządkowania można przetwarzać za pomocą narzędzia „Smart Wiring” Eplan w następnym etapie procesu konfekcjonowania kabli do szaf sterowniczych
Całościowa optymalizacja procesów
Możliwość efektywnego zarządzania zadaniami przez RiPanel Processing Center
Łatwa i sprawna wymiana materiałów eksploatacyjnych
Automatyczne opisywanie przewodów w kolorze czarnym, białym lub błękitnym
Zastosowanie nowej technologii zaciskania do różnych końcówek kablowych 8 - 18 mm, w tym częściowe i pełne zdejmowanie izolacji
Bezpieczne doprowadzenie kabli przez nowy system prowadzenia przewodów z mechanizmem szybkozłączy
Wydawanie przewodów jest możliwe do wyboru w formie zrzutu, opcjonalnego systemu szyn lub opcjonalnej wiązki łańcuchowej
Proces konfekcjonowania przewodów zostaje dziesięciokrotnie przyspieszony
Całkowicie automatyczna produkcja wykazów kabli o przekrojach 0,5 mm² – 6,0 mm² bez manualnej ingerencji
Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 24"
Umożliwia elastyczną i szybką reakcję na zmiany projekcie
Minimalizowanie błędów również w następnych procesach
Dane techniczne
Zakres zdejmowanej izolacji: częściowe zdejmowanie 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) płynny i fullstripe 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) bezstopniowo
Zakres zaciskania 0,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.) i 10 mm (0,39 in.)
Zakres zaciskania 0,75 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
Zakres zaciskania 1 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
Zakres zaciskania 1,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Zakres zaciskania 2,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Zakres zaciskania 4 mm²: długość zacisku 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Zakres zaciskania 6 mm²: długość zacisku 12 mm (0,47 in.) i 10 mm (0,39 in.)
Wprowadzanie przewodów odbywa się poprzez osobne bloki do wciągania przewodów
Jeden blok do wciągania przewodów może obsłużyć 12 typów przewodów
Wire Terminal może przyjąć łącznie trzy bloki do wciągania przewodów dla maks. 36 przewodów
10 doprowadzeń końcówek kablowych przez podajniki wibracyjne
Wire Terminal WT C umożliwia obróbkę przewodów o długości od 150 mm do 10 m
Zakres dostawy
Stelaż i obudowa maszyny
Panel obsługi
Mocowanie jednostki do opisu przewodów
Drukarka etykiet do oznakowania szynowych magazynków przewodów
1 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 16 do 0,5 mm²
3 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 20 do 0,75/1,0 mm²
3 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29 do 1,5/2,5 mm²
3 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 43 do 4,0/6,0 mm²
Obrabiany materiał
null
Końcówki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego
Wskazówka
W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Standardowy zakres dostawy Wire Terminal obejmuje języki niemiecki i angielski
Podajniki wibracyjne i rozdzielanie końcówek kablowych są zaprojektowane na wymiary tolerancji DIN 46228-4:2019-02. Jeżeli obrabiane końcówki kablowe odbiegają od określonych w tej normie wymiarów tolerancji, może być konieczne skonstruowanie/przetestowanie nowych podajników wibracyjnych i dostosowanie do innych separatorów końcówek kablowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Opcje maszyny
Opcja drukarki – błękitny 4051.013
Opcjonalna drukarka czarna 4051.029
Opcjonalna drukarka biała 4051.030
Magazynek przewodów WT tube 12 (4051.218)
Magazynek przewodów XL do WT, jednostka centralna 4051.037
Magazynek przewodów XL do WT, moduł dodatkowy 4051.038
System magazynków szynowych WT 15 (4051.214)
Blok do wciągania przewodów WT 12 (4051.213)
Moduł do wiązek łańcuchowych WT (4051.215)
Interfejsy
EPLAN Pro Panel
EPLAN Smart Wiring
Bezpieczeństwo
Mechanizmy maszyny są całkowicie zabudowane Obszar roboczy maszyny umożliwia dostęp z czterech stron, który jest monitorowany przez czujniki zbliżeniowe w drzwiach dwuskrzydłowych.
Wymiary
Szerokość: 1.960 mm
Wysokość: 2.255 mm
Głębokość: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Napięcie sterowania (DC)
24 V
Pobór mocy (ok.)
1 kW
Orientacyjna liczba przewodów na godzinę
260
Support area including 3 wire magazine
Szerokość: 3.660 mm
Wysokość: 2.250 mm
Głębokość: 5.159 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1 390 kg
Masa brutto
1 740 kg
Numer taryfy celnej
84571090
EAN
4028177981218
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090