- Nr kat.:
- AS 4050.317
- Opis produktu
- Dach zabezpieczający do obudowy maszyny centrum laserowego Perforex LC. Niezbędny w przypadku, gdy miejsce zainstalowania maszyny jest widoczne od góry, a także gdy nad laserem znajdują się odbijające światło przedmioty, jak np. oprawy oświetleniowe, trasy kablowe i inne.
- Wskazówka
- Wymagane jest sprawdzenie lokalizacji przez specjalistę Rittal w celu wybrania i określenia wersji lasera.
- Wymiary maszyny
- Szerokość: 3.900 mm
Wysokość: 1.100 mm
Głębokość: 5.400 mm - Pasuje do nr kat.
- 4050.330
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 800 kg
- Masa brutto
- 800 kg
- Numer taryfy celnej
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Opis produktu
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise
Dach zabezpieczający do Perforex LC 3030
Nr kat.: AS 4050.317
Dach zabezpieczający do obudowy maszyny centrum laserowego Perforex LC. Niezbędny w przypadku, gdy miejsce zainstalowania maszyny jest widoczne od góry, a także gdy nad laserem znajdują się odbijające światło przedmioty, jak np. oprawy oświetleniowe, trasy kablowe i inne.