Osłona platformy agregatu do Perforex LC 3030

Nr kat.: AS 4050.333

Osłona platformy agregatu do Perforex LC analogiczna do osłony maszyny.

Nr kat.:
AS 4050.333
Opis produktu
Osłona platformy agregatu do Perforex LC analogiczna do osłony maszyny.
Korzyści
Kontrolowany dostęp do agregatów
Czyste zamknięcie
Redukcja hałasu
Mniej chaosu w okablowaniu – brak przeszkód w cyrkulacji powietrza w obszarze przełączników sieciowych
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 2.600 mm
Wysokość: 2.704 mm
Głębokość: 5.100 mm
Pasuje do nr kat.
4050330
4050335
Opak.
1 szt.
Waga netto
650 kg
Masa brutto
650 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177957534
Opis produktu
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.