Łącznik szyn

Numer artykułu: SV 9677.620

Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych 40 x 10 – 120 x 10 mm.

Numer artykułu:
SV 9677.620
Opis produktu
Do bezotworowego łączenia płaskich szyn miedzianych.
Materiał
E-Cu
Powierzchnia
Ocynowane
Długość
60 mm
Do szyny zbiorczej o wymiarach (mm) / wymagana ilość na szynę
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Wskazówka
W przypadku szyny zbiorczej 100 x 10 mm potrzeba po 1 szt. 9677.610 i 9677.620
Pasuje do szyn zbiorczych
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Wymiary
Długość: 60 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,68 kg
Masa brutto
0,72 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,602
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Opis produktu
SV Łącznik szynowy, do E-Cu 60/100/120x10 mm, dł.: 60 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne