Zacisk szyny zbiorczej do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH / adapterów przyłączeniowych

Numer artykułu: SV 9677.470

Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.

Numer artykułu:
SV 9677.470
Opis produktu
Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Do rozmiaru
00
Wskazówka
Instalacja możliwa tylko na systemie szyn zbiorczych bez pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem (profil zakrywający, rowkowany)
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,15 kg
Masa brutto
0,138 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,003
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk szyny zbiorczej, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 00 (SV 9677XXX)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne