Kątownik przyłączeniowy do adaptera urządzeniowego CB

Numer artykułu: SV 9342.570

Konfekcjonowany wstępnie, płytkowy płaskownik miedziany do podłączania dostępnych na rynku wyłączników mocy.

Numer artykułu:
SV 9342.570
Opis produktu
Konfekcjonowany wstępnie, płytkowy płaskownik miedziany do podłączenia z dostępnymi na rynku wyłącznikami mocy (MCCB).
Materiał
Miedź elektrolityczna F20
Wskazówka
Zastosowanie uniwersalne dla urządzeń z różnicą wymiarów pomiędzy poziomem mocowania a górną krawędzią poziomu zestyku 20 ± 5 mm.
Pasuje do nr kat.
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
Wersja warstwowych płaskich szyn miedzianych
Liczba płytek: 6
Szerokość płytek: 9 mm
Grubość płytek: 0,8 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,096 kg
Masa brutto
0,103 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,03
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Kątownik przyłączeniowy E-Cu, do adaptera urządzeniowego CB, SV 9342500/510/540/550
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne