- Numer artykułu:
- SV 9340.910
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wtyk z możliwością przyłączenia 3 zestyków głównych (1,5 – 4 mm²)
- Prąd znamionowy maksymalny
- 25 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Typ szyny nośnej
- TS 45D
- TS 45D-V
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Connector outlet
- Wtyk z możliwością przyłączenia 3 zestyków głównych (1,5 – 4 mm²)
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 208 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 1,5 ‐ 4 mm²
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 2 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Rama nośna (S x W)
- 45 mm x 170 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,201 kg
- Masa brutto
- 0,289 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,025
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177555464
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter OM, 25 A, 690 V, 3-bieg., z wtykowym odprowadzeniem, SxW: 45x208 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 45D, TS 45D-V