Systemy szyn zbiorczych RiLine

Adaptery OM/wsporniki

Zewnętrzny montaż urządzenia na ramie nośnej, łatwe zamocowanie ramy nośnej na szynie adaptera, do dostępnych na rynku urządzeń sterujących.

Adaptery OM/wsporniki

Wspornik OM bez kontaktu systemowego

Do montażu rozłączników z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym.

Adaptery OM/wsporniki

Listwa wtykowa do adapterów/wsporników OM

Do poszerzenia szerokości montażowej.

Adaptery OM/wsporniki

Ramy nośne do adapterów/wsporników OM

Do adapterów o szerokości 45 mm/55 mm.

Adaptery OM/wsporniki

Szyna nośna 35 x 15 mm do adapterów/wsporników OM

Do mocowania na szynach adapterowych.

Adaptery OM/wsporniki

Przewody podwójne dla adapterów OM z zaciskiem z odciągiem 2,5 – 16 mm²

Przyłączeniowe przewody wstępnie konfekcjonowane do indywidualnego przyłączania maks. liczby urządzeń przełączających na adapter.

Adaptery OM/wsporniki

Zestaw przewodów do adapterów OM z zaciskiem sprężynowym

Przyłączeniowe przewody, wstępnie konfekcjonowane, do indywidualnego przyłączania urządzeń przełączających.

Adaptery OM/wsporniki

PinBlock do ramy nośnej

Do bezpiecznego zamocowania i pozycjonowania styczników układu rozruchowego.

Adaptery OM/wsporniki

Szyna nośna 35 x 7,5 mm do adapterów/wsporników OM

Do montażu na adapterach OM o szerokości 55 mm.

Adaptery OM/wsporniki

Pin połączeniowy do adapterów/wsporników OM

Do mechanicznego łączenia adapterów OM/wsporników.

Adaptery OM/wsporniki

PinBlock Plus do startera ze zwiększonym mocowaniem ochronnym

Do starterów z podwyższonym mocowaniem stycznika.

Adaptery OM/wsporniki

Szyna nośna 35 x 10 mm do adapterów/wsporników OM

Do zamocowania na szynie adapterowej lub ramie nośnej.