- Numer artykułu:
- SV 9340.224
- Opis produktu
- W celu ochrony bocznej zapewniająca dodatkową stabilność. Poza tym osłona boczna gwarantuje dodatkową stabilność. Zalecany odstęp montażowy ≤ 500 mm.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- 4-bieg.
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,16 kg
- Masa brutto
- 0,188 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177536753
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Osłona boczna, do profilu zakrywającego, SV 9340214
- Atesty
- UL + C-UL (listed)