- Numer artykułu:
- SV 9340.000
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Napięcie znamionowe robocze
- 1000 V, 3~
- Uwaga dot. nr kat.
- W przypadku stosowania szyn zbiorczych 12x 5/10 mm wymagana jest dodatkowo wkładka redukcyjna 9340.090
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Z mocowaniem wewnętrznym
- Tak
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,724 kg
- Masa brutto
- 0,732 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177502321
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 60 mm, do szyny zbiorczej SxW: 12x5-30x10 mm