Systemy szyn zbiorczych RiLine System płaskich szyn miedzianych System płaskich szyn miedzianych System płaskich szyn miedzianych Szyny zbiorcze E-Cu Długość: 2400 mm/szyna. Do produktu System płaskich szyn miedzianych Szyny zbiorcze CUPONAL Aluminiowe szyny zbiorcze w płaszczu z miedzi. Do produktu System płaskich szyn miedzianych Łącznik szyn Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych. Do produktu System płaskich szyn miedzianych Wsporniki szyn zbiorczych do szyn miedzianych płaskich Do płaskich szyn miedzianych do 800 A. Do produktu System płaskich szyn miedzianych Element dystansowy do wsporników szyn zbiorczych RiLine (system szyn płaskich) Do wsporników szyn zbiorczych dla szyn płaskich miedzianych, umożliwia adaptację wymiarów szyn 12 x 5 i 12 x 10 mm. Do produktu System płaskich szyn miedzianych Profile zakrywające szyny zbiorce Do całościowej osłony szyn zbiorczych, indywidualnie wydłużane. Do produktu System płaskich szyn miedzianych Izolatory wsporcze Do realizacji systemów szyn zbiorczych z dowolnymi odstępami między osiami, do instalacji izolowanych szyn PE i PEN. Do produktu System płaskich szyn miedzianych Nakrętki nasadzane M12 Nakrętki samomocujące z wieńcem radełkowym do otworów w szynach zbiorczych. Do produktu