Element pozycjonujący do adapterów urządzeniowych Comfort

Numer artykułu: SV 9635.610

Do mocowania układów rozruchowych i nawrotnych na adapterach urządzeniowych Comfort z przesuwną szyną nośną.

Numer artykułu:
SV 9635.610
Opis produktu
Do mocowania układów rozruchowych i nawrotnych.
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 9005
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 65 mm
Pasuje do producenta (typu)
Siemens (S00, S0)
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,181 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177817265
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Element pozycjonujący, do adapterów urządzeniowych (Comfort), SxW: 45x55 mm
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne