Tablica rozdzielcza RiLine Compact

Nr kat.: SV 9635.035

Tablice z wbudowanymi szynami zbiorczymi.

Nr kat.:
SV 9635.035
Sposób działania
Zabezpieczona przed dotykiem tablica rozdzielcza do bezpiecznego mocowania i podłączania komponentów techniką prostego montażu wtykowego
Wytłoczone na tablicy jednostki podziału umożliwiają bezpieczne i szybkie ustawienie komponentów
Redukcja kosztów okablowania poprzez bezpośredni kontakt na tablicy
Materiał
Poliamid
Poliwęglan
E-Cu
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z wbudowanymi szynami zbiorczymi
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2X
Normy
UL 508
IEC 61 439
Prąd znamionowy maksymalny
160 A
Napięcie znamionowe robocze
690 V (AC)
600 V (DC)
Wskazówka
Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
for mounting plate assembly
Tak
Liczba biegunów
3-bieg.
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 45,1 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,13 kg
Masa brutto
3,26 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,79
Numer taryfy celnej
85469010
EAN
4028177978416
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne