- Numer artykułu:
- RX 9365.013
- Materiał
- Upper part: Sheet steel, zinc-plated
Contact plate: E-Cu, tin-plated - Wymiary
- Długość: 130 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 1,5 kg
- Masa brutto
- 1,593 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,99
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- Opis produktu
- RX Baying connector for E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
Łącznik szeregowy do szyn zbiorczych
Numer artykułu: RX 9365.013
Baying connector for long baying set.