- Numer artykułu:
- SV 9686.430
- Wersja
- Do montażu systemu szyn zbiorczych w części tylnej
- Opis produktu
- W celu osiągnięcia klasy łukoochronności B (bezpieczeństwo osób i urządzeń) według IEC/TR 61 641. Nadaje się do jednego pola szafy sterowniczej.
- Materiał
- Stal
Tworzywo sztuczne
Silikon
- Zakres dostawy
- 2 blaszane pokrywy
2 uchwyty do anod antykorozyjnych
Certyfikat
Wraz z zestawem montażowym
8 anod antykorozyjnych
6 uszczelek
6 pokryw z tworzywa sztucznego
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,2 kg
- Masa brutto
- 9,52 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177962828
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
-
SV arcing fault kit, class B, for VX rear area